Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.014
- OBK55.016
- IBK55.008
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 682 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,605 kg |