Справка DK55.004
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.014
- IBK55.008
- OBK55.016
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 783 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,04 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391000982RRenault, Dacia391004298RDacia, Renault6001548660Dacia, Renault6001548661Renault, Dacia7711497480Lada, Renault, Dacia8200499306Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => 01/2013--LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 01/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 01/2013--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 01/2013--RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 01/2013--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 01/2013--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 01/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 01/2013--