DK55.018 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.007
- OJK55.007
- IBK55.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 1004 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Диаметр уплотнения | 526 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 955 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Weight | 9,732 kg |