Справка DK55.020
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.014
- OBK55.007
- OJK55.005
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,635 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Длина 1 | 627 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| New part | Oui |