Справка DK55.040
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,575 kg |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Длина 1 | 974 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |