DK55.042 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.010
- OJK55.001
- OBK55.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны КПП | 30 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Длина 1 | 665 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,698 kg |