Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.001
- IBK55.010
- OBK55.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 10,175 kg |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 30 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Длина 1 | 983 mm |
| New part | Oui |