Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.009
- IBK55.014
- OJK55.008
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 8,625 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Длина 1 | 944 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |