Справка DK55.057
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.009
 - OJK55.010
 - IBK55.014
 
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 6,878 kg | 
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 | 
| Количество шлицов со стороны КПП | 33 | 
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm | 
| Версия | 8 balls | 
| Диаметр уплотнения | 57 mm | 
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 | 
| Длина 1 | 705 mm | 
| Fitting position | Avant gauche | 
| New part | Oui |