Справка DK55.059
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.009
- OJK55.009
- IBK55.014
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны КПП | 33 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Длина 1 | 689 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,35 kg |