Справка DK55.070
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.014
- OBK55.012
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 6,913 kg |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Диаметр уплотнения | 60 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 672 mm |
| New part | Oui |