Комплект приводного вала

DK55.104 - SNR

DK55.104

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.018

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight8,475 kg
Диаметр уплотнения53 mm
Длина 1952 mm
New partOui
Наружная или внутренняя резьбаM20x1
Fitting positionAvant droit
Количество шлицов со стороны колеса25
Количество шлицов со стороны КПП26
Количество внутренних зубьев со стороны колеса33
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса84 mm
Версия8 balls

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault391003112RRenault391003533RRenault391008976RRenault391009002RRenault7711497448Renault8200725500Renault8200788674Renault8201353624

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => --RenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => --RenaultFluenceFluence02/2013 => --RenaultGRANDGRAND01/2012 => 12/2011--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback01/2012 => --RenaultMeganeMEGANE IV01/2012 => --RenaultMeganeMegane01/2012 => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic01/2012 => --