• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK55.105 - SNR

DK55.105
Справка DK55.105

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • IBK55.007
  • OBK55.005

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Длина 2678 mm
Диаметр уплотнения49 mm
New partOui
Количество шлицов со стороны колеса21
Длина 1681 mm
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса919 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side105 mm
Количество шлицов со стороны КПП29
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Weight5,963 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault, Dacia391016391RDacia391016826RRenault, Dacia391018299RRenault, Dacia6001547028Dacia, Renault7711497474Renault, Dacia7711497477Dacia, Renault8200985010

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => --