Справка DK55.112
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.018
- OJK55.019
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Weight | 8,045 kg |
| New part | Oui |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 840 mm |