Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- DK55.153 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.013
- OJK55.035
- OBK55.011
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 8,608 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 905 mm |
| Версия | 6 balls |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Длина 1 | 911 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| New part | Oui |