Справка DK55.118
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.010
- OJK55.022
- OBK55.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M18x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны КПП | 30 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Длина 1 | 656 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,72 kg |