Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.022
- OBK55.004
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 9,505 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M18x1 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Длина 1 | 1004 mm |
| Длина 2 | 987 mm |
| New part | Oui |