Справка DK55.125
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| C кольцом | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Версия | 6 balls |
| Диаметр уплотнения | 575 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
| Длина 1 | 733 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 925 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 81 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,317 kg |