Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.013
- OBK55.011
- OJK55.035
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Версия | 6 balls |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Weight | 6,671 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Длина 1 | 673 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| New part | Oui |