Справка DK55.138
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.021
- OJK55.025
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 962 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Weight | 9,148 kg |