DK55.145 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.021
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 96 mm |
| Длина 1 | 663 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Weight | 7,701 kg |