DK55.170 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.014
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,65 kg |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Диаметр уплотнения | 56,7 mm |
| New part | Oui |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Длина 1 | 690 mm |
| Длина 2 | 676 mm |