Справка DK55.172
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.018
- OBK55.014
- OJK55.033
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 618 mm |
| Длина 2 | 608 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,544 kg |