Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.026
- OJK55.018
- IBK55.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 37 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 1095 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 2 | 994 mm |
| Диаметр уплотнения | 565 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Длина 1 | 995 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 11,399 kg |