Справка DK55.186
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.013
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,28 kg |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 29 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 80 mm |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 883 mm |
| Длина 2 | 869 mm |
| New part | Oui |