Справка DK55.207
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.012
- OJK55.012
- IBK55.014
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Длина 1 | 1023 mm |
| Длина 2 | 1004 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 10 kg |