Справка DK55.215
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,161 kg |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Длина 1 | 841 mm |
| Диаметр уплотнения | 567 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Длина 2 | 822 mm |
| New part | Oui |