Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.018
- IBK55.004
- OBK55.019
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 37 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 103 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 985 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,724 kg |
| New part | Oui |