DK55.219 - SNR
Комплект приводного вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 11,811 kg |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Диаметр уплотнения | 565 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 1095 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Длина 1 | 1000 mm |
| Длина 2 | 982 mm |
| New part | Oui |