Справка DK55.224
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.001
- OBK55.004
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Диаметр уплотнения | 60 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 28 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 90 mm |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 983 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,906 kg |