Справка DK59.004
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 37 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 90 mm |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 59 mm |
| Длина 1 | 955 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,413 kg |