DK59.007 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK59.002
- OBK59.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 22 |
| Диаметр уплотнения | 585 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 805 mm |
| Длина 1 | 915 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,944 kg |