Справка DK61.001
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK61.001
- OBK61.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 11,98 kg |
| Fitting position | Arrière droit |
| Количество шлицов со стороны КПП | 24 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 37 |
| Диаметр уплотнения | 56 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 103 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 1020 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x2 |
| New part | Oui |