Справка DK65.015
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M10x1,5 |
| Диаметр уплотнения | 574 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 40 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 107 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 28 |
| Длина 1 | 1011 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 103 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 12,587 kg |