DK66.002 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK66.001
- OBK66.001
- IBK66.003
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 22 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 21 |
| Версия | 6 balls |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 75 mm |
| Длина 1 | 868 mm |
| Weight | 6,597 kg |
OE Equivalents
Citroen, DS1608032780DS, Citroen1608032880Peugeot, Citroen3273PZPeugeot, Citroen3273QACitroen3273WGCitroen3273WHCitroen3273WLDS, Citroen3273WNCitroen3273WRCitroen, DS3273WSCitroen327538Citroen9672620780Citroen9685532680Citroen, DS9801388680Citroen9801388780Automotive Compatibility
CitroenC3C309/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 112/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 212/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 II09/2012 => 08/2015--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS => --DSDS3DS3 I => --Peugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015--Peugeot207207 => --