Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK68.002
- IBK68.003
- OJK68.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Диаметр уплотнения | 56 mm |
| Длина 1 | 719 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,34 kg |