Справка DK68.017
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 67 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91 mm |
| Длина 1 | 661 mm |
| Длина 2 | 636 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Weight | 7,87 kg |