Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- V-95S
- NU 316 EG15 C3
- 2x 7316 BG
- Fl 21
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 80 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 95 mm |
| d3 - Наружный диаметр втулки | 95 mm |
| а - Длина корпуса | 577 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 330 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 220 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 420 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 94 mm |
| W - Расстояние подшипника | 460 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 377,5 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 134,5 mm |
| W3 - Длина левого конца вала | 95,5 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 70 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 170 mm |
| Вес | 56 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M8x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |