Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- NU 318 EG15 C3
- NU 318 EG15 C3 + 6318 C3
- V-110S
- Fl 24
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 90 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 105 mm |
| d3 - Наружный диаметр втулки | 110 mm |
| а - Длина корпуса | 599 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 350 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 230 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 460 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 290 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 87 mm |
| W - Расстояние подшипника | 474 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 387,5 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 144,5 mm |
| W3 - Длина левого конца вала | 101,5 mm |
| A1 | 55 mm |
| A2 | 45 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 70 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 190 mm |
| Вес | 71 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M8x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |