• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

DLG 320 AE - SNR

DLG 320 AE

Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 2x 7320 BG
  • V-120S
  • Fl 27
  • NU 320 EG15 C3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала100 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками115 mm
d3 - Наружный диаметр втулки120 mm
а - Длина корпуса657 mm
b - Ширина основания корпуса400 mm
c - Высота основания корпуса40 mm
h - Высота центра подшипника130 mm
h1 - Высота корпуса264 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)500 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)320 mm
N - Диаметр монтажного отверстия24 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала95,5 mm
W - Расстояние подшипника525,5 mm
W1 - Длина центрального вала432 mm
W2 - Длина правого конца вала153 mm
W3 - Длина левого конца вала106 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Ширина опоры ZLG80 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника215 mm
Вес93 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m