Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- NU 324 EG15 C3
- 2x 7324 BG
- V-140S
- Fl 32
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 120 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 140 mm |
| d3 - Наружный диаметр втулки | 140 mm |
| а - Длина корпуса | 705 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 500 mm |
| c - Высота основания корпуса | 40 mm |
| h - Высота центра подшипника | 160 mm |
| h1 - Высота корпуса | 320 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 540 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 410 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 35 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 100 mm |
| W - Расстояние подшипника | 575 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 469,5 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 162,5 mm |
| W3 - Длина левого конца вала | 107,5 mm |
| A1 | 78 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 115 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 260 mm |
| Вес | 150 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M30 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m |
| Болты крышки | M10x30 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |