• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF353.02K1 - SNR

DPF353.02K1

DPF353.02K1 - SNR

Демпфер шкива

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • DPF353.02 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт
  • Демпфер шкива

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)47 mm
С болтом1
Внешний диаметр 1158 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5
Weight1,333 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVauxhall, Opel, Fiat, Chevrolet, Alfa Romeo55559328

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--OpelAstraASTRA II11/2002 => 08/2010--OpelAstraASTRA III02/2004 => 10/2011--OpelAstraAstra12/2004 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014--OpelCORSACORSA V02/2015 => --OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV06/2000 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN06/2000 => 11/2012--VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III01/2007 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV03/2015 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallMERIVAMERIVA I07/2004 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--