• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF355.08K1 - SNR

DPF355.08K1

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • DPF355.08 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Демпфер шкива
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)42 mm
С болтом1
Number of Path (Damper/Alternator)7
Внешний диаметр 1151 mm
Weight2,747 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan1230300QBDRenault8200523072

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanPrimeraPRIMERA III_IV11/2001 => 11/2005--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--