Демпфер шкива

DPF355.15K1 - SNR

DPF355.15K1

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • DPF355.15 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт
  • Демпфер шкива

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)36 mm
С болтом1
Weight1,817 kg
Number of Path (Damper/Alternator)5
Внешний диаметр 1152 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault8200392697

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 04/2006--RenaultClioCLIO III04/2004 => 11/2012--RenaultKangooKANGOO I04/2004 => 04/2006--RenaultMEGANE IIMEGANE II04/2004 => 09/2008--RenaultMODUSMODUS 104/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 204/2004 => 11/2007--RenaultMeganeMegane04/2004 => 09/2008--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultScenicScenic04/2004 => 04/2006--