• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF358.10 - SNR

DPF358.10

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • DPF358.07 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • DPF358.10

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)30 mm
Weight1,11 kg
Number of Path (Damper/Alternator)4
Внешний диаметр 1150 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat, Lancia55181196Fiat, Lancia73502725

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFiatDobloDOBLO I04/2004 => 11/2005--FiatIdeaIDEA 104/2004 => --FiatIdeaIDEA 204/2004 => 12/2011--FiatPalioPALIO 108/1997 => 08/2002--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II04/2004 => --FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II04/2004 => 10/2010--FiatPalioPalio08/1997 => 08/2002--FiatSTILOSTILO04/2004 => 11/2003--FiatStradaSTRADA I04/2004 => --FiatSienaSiena08/1998 => 11/2011--LanciaYY III10/1995 => 07/2000--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => --