Демпфер шкива

DPF369.00 - SNR

DPF369.00

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Number of Path (Damper/Alternator)7
Внешний диаметр 1148 mm
Weight1,872 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota13470-28020

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaAVENSISAVENSIS12/2002 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I06/2000 => 12/2002--ToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCamryCamry07/2001 => 05/2011--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaRAV 4RAV 412/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--