• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF369.03 - SNR

DPF369.03

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)46 mm
Weight1,676 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Внешний диаметр 1128 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota13470-0D040

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaAURISAURIS I09/2006 => 11/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I10/2001 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => 10/2008--ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => 09/2001--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 11/2008--ToyotaMRMR III11/1999 => 08/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2008--