Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 35 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 84 mm |
| Width 2 (Gearbox) | 17 mm |
| Weight | 0,558 kg |