Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC.12606.S01.H106 - SNR

Справка EC.12606.S01.H106

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • EC.12606 H106 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)95 mm
External diameter 1 (Gearbox)126 mm
Код коробки передачAD8
Weight0,528 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan38440-00QABRenault7703090450

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II08/1997 => 04/2006--RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 208/1996 => 10/2000--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--