EC.12625.S02.H206 - SNR
Подшипник КПП легкового автомобиля
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 59 mm |
| Код коробки передач | JC5 |
| Weight | 0,231 kg |
OE Equivalents
Nissan32219-00QADNissan32264-00QAERenault7703090425Automotive Compatibility
NissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRAMicra05/2005 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--Renault191908/1990 => 03/1992--Renault1919 101/1989 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 09/1995--RenaultClioCLIO I04/1993 => 01/1996--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 10/2008--RenaultClioClio03/2001 => 03/2005--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I12/1997 => 05/2009--RenaultKangooKangoo02/2003 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane09/1996 => 07/2002--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--